Philips Greenperform Cleanroom Teardrop G2, 32 W, Cool white, 3900 lm, Simetris, IP40 | Pelindung-kabel

Deskripsi Produk

Philips Greenperform Cleanroom Teardrop G2, 32 W, Cool white, 3900 lm, Simetris, IP40 | Pelindung-kabel

Order code: 911401519041
Kode urutan lengkap: 911401519041

Spesifikasi

Sumber cahaya yang dapat diganti
Tidak
Jumlah unit alat
1 unit
Driver tercakup
Ya
Tipe mesin sumber cahaya
LED
Tangga penawaran
Kinerja
Periode garansi
3 tahun

Unduhan

Selebaran

Selebaran produk
Localized commercial leaflet 911401519041 id_ID pdf 184.8 kB

Brosur

Petunjuk pemasangan
CR388C LED40 Installation Instructions pdf 455.0 kB

Visual

Product-Photographs-911401519041_EU
Beberapa aset - Visuals
Product-Diagrams-911401519041_EU
Beberapa aset - Visuals

Plugin perangkat lunak

IES
IES File - CR388C LED40 CW L120 PSU EN ies 8.4 kB