Philips Greenperform Cleanroom Teardrop G2, 21 W, Kuning tua, 2200 lm, Simetris, IP40 | Pelindung-kabel

Deskripsi Produk

Philips Greenperform Cleanroom Teardrop G2, 21 W, Kuning tua, 2200 lm, Simetris, IP40 | Pelindung-kabel

Order code: 911401519141
Kode urutan lengkap: 911401519141

Spesifikasi

Sumber cahaya yang dapat diganti
Tidak
Jumlah unit alat
1 unit
Driver tercakup
Ya
Tipe mesin sumber cahaya
LED
Tangga penawaran
Kinerja
Periode garansi
3 tahun

Unduhan

Selebaran

Selebaran produk
Localized commercial leaflet 911401519141 id_ID pdf 178.7 kB

Brosur

Petunjuk pemasangan
CR388C LED20 Installation Instructions pdf 455.1 kB

Visual

Product-Photographs-911401519141_EU
Beberapa aset - Visuals
Product-Diagrams-911401519141_EU
Beberapa aset - Visuals

Plugin perangkat lunak

IES
IES File - CR388C LED20 Amber L120 PSU EN ies 15.5 kB