Philips Greenperform Cleanroom Teardrop G2, 39 W, 840 neutral white, 4500 lm, Simetris, DALI, IP40 | Pelindung-kabel

Deskripsi Produk

Philips Greenperform Cleanroom Teardrop G2, 39 W, 840 neutral white, 4500 lm, Simetris, DALI, IP40 | Pelindung-kabel

Order code: 911401516741
Kode urutan lengkap: 911401516741

Spesifikasi

Sumber cahaya yang dapat diganti
Tidak
Jumlah unit alat
1 unit
Driver tercakup
Ya
Tipe mesin sumber cahaya
LED
Tangga penawaran
Kinerja
Periode garansi
3 tahun

Unduhan

Selebaran

Selebaran produk
Localized commercial leaflet 911401516741 id_ID pdf 184.7 kB

Brosur

Petunjuk pemasangan
CR388C LED40 Installation Instructions pdf 455.0 kB

Visual

Product-Photographs-911401516741_EU
Beberapa aset - Visuals
Product-Diagrams-911401516741_EU
Beberapa aset - Visuals

Plugin perangkat lunak

IES
IES File - CR388C LED40 NW L120 PSD ies 21.5 kB