Indonesia - Bahasa

Philips MASTER LED tube InstantFit HF T5

Untuk kinerja terbaik dan keberlanjutan

Produk

Informasi rangkaian produk

Deskripsi

Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 mengintegrasikan sumber cahaya LED ke dalam bentuk fluoresen konvensional. Desainnya yang unik menciptakan penampilan visual yang seragam sehingga Anda tidak dapat membedakannya dengan fluoresen konvensional. Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 adalah solusi yang ideal untuk pelanggan yang memiliki persyaratan lampu yang lebih tinggi dan keinginan untuk memaksimalkan nilai terhadap masa pakai. Penghematan energi & masa pakai yang lama menghasilkan waktu titik impas yang lebih menarik.

Manfaat

  • Pengurangan biaya operasional berkat pemakaian energi yang lebih rendah

  • Biaya perawatan yang lebih rendah berkat masa pakai 2-3 kali lebih lama daripada lampu tabung fluoresen biasa

Fitur

  • Pengganti retrofit untuk lampu T5 yang sudah menggunakan ballast HF (Frekuensi Tinggi)

  • Kompatibilitas HF: tidak ada kabel yang diganti, penggantian driver tanpa gangguan; Solusi InstantFit kami bekerja dengan balast elektronik Frekuensi Tinggi, membuatnya mudah dan aman untuk semua metode instalasi

Penggunaan

  • Kantor
  • Sekolah
  • Retail

Unduhan

Selebaran

Selebaran rangkaian produk
Localized commercial leaflet MASTER LEDtube InstantFit HF T5 id_ID pdf 516.3 kB

Visual

Family-Photographs-MASTER LED tube InstantFit HF T5
Beberapa aset - Visuals

Plugin perangkat lunak

Family-IES-MASTER LED tube InstantFit HF T5
Beberapa aset - Software Plugins