Philips LEDtube, T5, 600 mm, 40-80 V, 8 W, 14W TL5 HE, 4000 K, 1050 lm, CRI 83, 50000 jam
MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 840 T5 AP
Deskripsi Produk
LEDtube, T5, 600 mm, 40-80 V, 8 W, LED alternative to 14W TL5 HE, 4000 K, 1050 lm, CRI 83, 50000 jam, 131 lm/W, G5, Kaca, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20
Spesifikasi
- Tutup-Dasar
- G5
- Nominal masa pakai
- 50.000 jam
- Siklus Sakelar
- 50.000
- Teknologi Pencahayaan
- LEDtube