Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 20 W, 35W TL5 HE, 4000 K, 3000 lm, CRI 80, 60000 jam
MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 840 T5
Deskripsi Produk
MASTER, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 20 W, LED alternative to 35W TL5 HE, 4000 K, 3000 lm, CRI 80, 60000 jam, 150 lm/W, EEL D, G5, Kaca, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20
Spesifikasi
- Tutup-Dasar
- G5
- Nominal masa pakai
- 60.000 jam
- Siklus Sakelar
- 50.000
- Teknologi Pencahayaan
- LEDtube
- Referensi pengukuran fluks
- Sphere
- Periode garansi
- 5 tahun