Philips OccuSwitch

Termékleírás

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

Az OccuSwitch egy mozgásérzékelő, amely beépített kapcsolóval rendelkezik. Képes kikapcsolni a világítást egy adott helyiségben, illetve területen, ha ott senki sem tartózkodik, így akár 30%-kal csökkentheti az áramfogyasztást. Az OccuSwitch akár 6 A áramerősséget is képes ki-, illetve bekapcsolni, továbbá ellátni 20–25 m<sup>2</sup>-es terület felügyeletét. Leválasztható tápcsatlakozó teszi egyszerűvé a kiépítést, illetve az OccuSwitch mennyezethez rögzítését. Külön Wieland-kábel kapható az egyszerű, gyors és problémamentes felszereléshez.

Előnyök

  • Akár 30%-os energiamegtakarítás és jó megtérülés

  • Szinte bármilyen lámpa- és világítótest-típussal használható

Jellemzők

  • Az OccuSwitch intelligens időzítője 10 perccel meghosszabbítja a késleltetési időt, ha a kikapcsolás után rövid időn belül mozgást észlel – feltételezi, hogy a terület továbbra is használatban van, miközben a mozgás minimális

  • Az OccuSwitch visszahúzható takarólemezzel is rendelkezik, amelynek segítségével kitakarhatók az általa felügyelt részek melletti területek (pl. folyosók)

Alkalmazási területek

  • Az OccuSwitch elsősorban irodákban, iskolákban és hasonló helyszíneken (például mosdókban, raktárakban stb.) való alkalmazásra szolgál
  • Optimális teljesítményt mennyezetbe süllyesztett rögzítéssel, 2,5–4 méter magasra szerelve nyújt.
  • A felületi doboz lehetővé teszi a felületre történő rögzítést is akár süllyesztett kábelezéssel, akár felületre rögzített kábelcsatornák alkalmazásával

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet OccuSwitch hu_HU pdf 551.3 kB

Látvány

Family-Photographs-OccuSwitch
Több eszköz - Visuals
Revit-fájl
OccuSwitch movement detector zip 560.8 kB