Signify RF hálócsomópontok

End-to-end intelligens, vezeték nélküli kezelőrendszer kültéri világítási megoldásokhoz

Termékek

LCN7310/00 Starsense Wireless SC RF mod.
913700342404
LLC7450/00 RF NODE ZHAGA DC 868MHZ LG
913701041803
LLC7470/00 RF NODE 20MM5 ACLV 868MHZ LG
913701041903
LLC7451/00 RF NODE ZHAGA DC 868MHZ DG
913701043003
LLC7471/00 RF NODE 20MM5 ACLV 868MHZ SG
913701043103
LLC7474/00 RF NODE 20MM5 ACLV 868MHZ GLG
913701043203
LLC7413/00 RF NODE NEMA5 ACLV 868MHZ DG
913701046103
LFC7400/00 RF Segment Controller GC Kit
913701056703

Információk a termékcsaládokról

Leírás

A Starsense Wireless egy kétirányú vezeték nélküli kommunikációs technológián alapuló, a legújabb hálózati technológiát hasznosító hálózati vezérlőrendszer. A rendszer lehetővé teszi az egyedi fénypontok távvezérlését és online platformokon keresztül, mint például a CityTouch, történő kezelését. A világítástechnika kezelője távvezérléssel működtetheti a kültéri infrastruktúrát, beállíthatja a fényerő-csökkentés szintjét, mellyel jelentős energiamegtakarítás érhető el, illetve valós idejű visszajelzés érkezik a világítótestekből, a helyszíni karbantartási feladatok pontos tervezésével csökkentve az üzemeltetési és karbantartási költségeket, emelve a kültéri világítás minőségét és megbízhatóságát.

Előnyök

  • Rendkívül alacsony ráfordítás, gyors és hibamentes üzembe helyezés

  • Megbízható rendszer: Alacsony, korlátozott interferencia

Jellemzők

  • Az összegyűjtött eszközinformációk alapján automatikus üzembe helyezés

  • GHz alatti (868 MHz) kommunikációs frekvencia

Alkalmazási területek

  • Autópályák, közutak és utcák általános utcai világításához, ideértve a térvilágításokat, beleértve a parkolókat is

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet Signify RF hálócsomópontok hu_HU pdf 391.7 kB

Látvány

Family-Photographs-Signify RF hálócsomópontok
Több eszköz - Visuals