End-to-end intelligens, vezeték nélküli kezelőrendszer kültéri világítási megoldásokhoz
A Starsense Wireless egy kétirányú vezeték nélküli kommunikációs technológián alapuló, a legújabb hálózati technológiát hasznosító hálózati vezérlőrendszer. A rendszer lehetővé teszi az egyedi fénypontok távvezérlését és online platformokon keresztül, mint például a CityTouch, történő kezelését. A világítástechnika kezelője távvezérléssel működtetheti a kültéri infrastruktúrát, beállíthatja a fényerő-csökkentés szintjét, mellyel jelentős energiamegtakarítás érhető el, illetve valós idejű visszajelzés érkezik a világítótestekből, a helyszíni karbantartási feladatok pontos tervezésével csökkentve az üzemeltetési és karbantartási költségeket, emelve a kültéri világítás minőségét és megbízhatóságát.
Rendkívül alacsony ráfordítás, gyors és hibamentes üzembe helyezés
Megbízható rendszer: Alacsony, korlátozott interferencia
Az összegyűjtött eszközinformációk alapján automatikus üzembe helyezés
GHz alatti (868 MHz) kommunikációs frekvencia