Signify Dynalite Terhelésvezérlők

Utasításokat kapnak a hálózatról, és szükség szerint módosítják a vezérelt kimeneteiket.

Termékek

DGTM402 V2
88853700
DMBC110
50636400
DMRC210
50688300
DDLEDC605GL
51646200
DDMIDC8
50784200

Információk a termékcsaládokról

Leírás

A terhelésvezérlők tartalmazzák az összes szükséges elemet – tápegységet, hálózati portokat, kimeneti áramköröket és mikroprocesszoros vezérlést –, amelyek a rájuk bízott világításcsoportok működtetéséhez szükségesek. Minden csatorna elnevezési információ, csatorna címzése, terület címzése és csatorna jelenetszintje a terhelésvezérlő memóriájában tárolódik. A Dynalite széles választékban kínál terhelésszabályozókat, amelyek keverhetők és illeszthetők a különféle projektkövetelmények és több lámpatesttípus támogatásához. A terhelésszabályozó termékcsalád különböző típusú kimeneti áramköröket kínál kapcsoláshoz, felfutó/lefutó él fényerő-szabályozáshoz, PWM fényerő-szabályozáshoz, DALI-hoz és 0-10 V-os vezérléshez. A vezérlők 2–20 A közötti csatornakapacitást biztosítanak, valamint fali vagy DIN-sínre szerelhető változatban is elérhetők.

Előnyök

  • Masszív kialakítás

  • Széles kapacitás- és csatornaválaszték

Alkalmazási területek

  • Ipari
  • Oktatás
  • Egészségügy
  • Üzletek
  • Vendéglátás

Letöltések

Látvány

Family-Photographs-Terhelésvezérlők
Több eszköz - Visuals