Magyarország - Magyar

Philips HID-PV Base 70 SON C3 220-240V

Termékleírás

Philips HID-PV Base 70 SON C3 220-240V

Rendelési kód: 53151800
Teljes rendelési kód: 871869653151800

Műszaki adatok

Bemeneti feszültség
220–240 V
Hálózati frekvencia
50 to 60 Hz
Bemeneti frekvencia
50–60 Hz
Szivárgó földáram (maximum)
0,7 mA
Induló áramlökés szélessége
0,35 ms
Bemeneti áramerősség (névleges)
0.36 A
Induló áramlökés csúcsértéke (maximum)
28 A
Termékek száma a fő áramköri lapon (16 A, B típus) (névleges)
13
Túlfeszültség-védelem (közös/különbözeti)
EN61547 (L-L 2kV, L-G 4kV) kV

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 913712008766 hu_HU pdf 187.6 kB

Brosúrák

Megfelelőségi nyilatkozat
Declaration of conformity - HID-PV Base 70 SON C3 220-240V pdf 2.3 MB

Látvány

Product-Photographs-913712008766_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-913712008766_EU
Több eszköz - Visuals