Magyarország - Magyar

Philips BHL 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-207

Termékleírás

Philips BHL 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-207

Rendelési kód: 913700217303
Teljes rendelési kód: 871150006237600

Műszaki adatok

  • Bemeneti feszültség
    230 V (alap) vagy 240 V
  • Hálózati frekvencia
    50 Hz
  • Bemeneti frekvencia
    50 Hz

Letöltések

Család