Philips HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz

Termékleírás

Philips HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz

Rendelési kód: 88754900
Teljes rendelési kód: 872790088754900

Műszaki adatok

Bemeneti feszültség
220–240 V
Hálózati frekvencia
50 to 60 Hz
Bemeneti frekvencia
50–60 Hz
Induló áramlökés szélessége
0,50 ms
Induló áramlökés csúcsértéke (maximum)
33 A
Termékek száma a fő áramköri lapon (16 A, B típus) (névleges)
14

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 913700656566 hu_HU pdf 229.6 kB

Látvány

Product-Photographs-913700656566_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-913700656566_EU
Több eszköz - Visuals