Philips HID-PV C 150 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Termékleírás

Philips HID-PV C 150 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Rendelési kód: 913700614066
Teljes rendelési kód: 871150091052330

Műszaki adatok

Bemeneti feszültség
220–240 V
Hálózati frekvencia
50 to 60 Hz
Bemeneti frekvencia
50–60 Hz
Szivárgó földáram (maximum)
0,35 mA
Induló áramlökés szélessége
,50 ms
Induló áramlökés csúcsértéke (maximum)
50 A
Termékek száma a fő áramköri lapon (16 A, B típus) (névleges)
6

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 913700614066 hu_HU pdf 223.7 kB

Brosúrák

Megfelelőségi nyilatkozat
Declaration of conformity - HID-PV C 150 /S CDM 220-240V 50/60Hz pdf 261.9 kB

Látvány

Product-Photographs-913700614066_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-913700614066_EU
Több eszköz - Visuals