Philips Xitanium LED Xtreme meghajtók – FP (teljesen programozható)

Megbízható, magas teljesítményű LED-technológia az extrém környezetekhez

Használja a 'konfigurálás most' gombot a lámpatest testreszabásához, vagy válasszon az alábbi előre konfigurált termékek közül.

Termékek

Termék Összehasonlítás
40
77
700
DALI
Dynadimmer
LineSwitch
AmpDimer
3 fokozatú LineSwitch
Kódolt hálózati feszültség
IP20 | Finger-protected
75
150
700
DALI
Dynadimmer
LineSwitch
AmpDimer
3 fokozatú LineSwitch
Kódolt hálózati feszültség
IP20 | Finger-protected
75
108
1050
DALI
Dynadimmer
LineSwitch
AmpDimer
3 fokozatú LineSwitch
Kódolt hálózati feszültség
IP20 | Finger-protected
150
283
700
DALI
Dynadimmer
LineSwitch
AmpDimer
3 fokozatú LineSwitch
Kódolt hálózati feszültség
IP20 | Finger-protected
150
214
1050
DALI
Dynadimmer
LineSwitch
AmpDimer
3 fokozatú LineSwitch
Kódolt hálózati feszültség
IP20 | Finger-protected
22
32
1050
DALI
Dynadimmer
LineSwitch
AmpDimer
3 fokozatú LineSwitch
Kódolt hálózati feszültség
IP20 | Finger-protected
40
54
1050
DALI
Dynadimmer
LineSwitch
AmpDimer
3 fokozatú LineSwitch
Kódolt hálózati feszültség
IP20 | Finger-protected
220
350
1050
DALI
Dynadimmer
LineSwitch
AmpDimer
3 fokozatú LineSwitch
IP20 | Finger-protected

Információk a termékcsaládokról

Leírás

A teljes mértékben programozható Xitanium Xtreme LED-előtéteket a csúcsteljesítmény, a megbízhatóság és a konfigurációs lehetőségek széles választéka jellemzi. A portfólióban egyedülálló és távolról szabályozható termékek is találhatók, amelyek a legújabb LED-technológiákkal képesek tovább csökkenteni az energiafelhasználást. A bizonyított Xtreme technológia maximális robusztusságot és védelmet nyújt nagyon hosszú ideig. Ezek az előtétek kiváló választást jelentenek a nagy terhelésű környezetekhez, például kültéri és ipari felhasználás esetén. Az előtétek az univerzális DALI protokoll mellett a beállítások megbízható, gyors és egyszerű olvasására és módosítására szolgáló legújabb technológiával, a SimpleSettel is konfigurálhatók.

Előnyök

  • Kiemelkedő robusztusság, magasfokú hatékonyságból és többszörös fényerő-szabályozásból eredő energiamegtakarítás, valamint alacsonyabb karbantartási költségek

  • Teljes mértékben programozható LED-előtétek összekapcsolt világítástechnikai rendszerekhez

Jellemzők

  • Erős túlfeszültség-védelem (CM/DM)

  • Többféle vezérlőinterfész: DALI, AmpDim, 1 fokozatú és 3 fokozatú LineSwitch

Alkalmazási területek

  • Kültér
  • Ipari létesítmények

Letöltések