Philips Xitanium LED Xtreme-előtétek – LP (Lite Programmable, alapszinten programozható)

Megbízható, magas teljesítményű LED-technológia az extrém környezetekhez

Használja a 'konfigurálás most' gombot a lámpatest testreszabásához, vagy válasszon az alábbi előre konfigurált termékek közül.

Termékek

Termék Összehasonlítás
40
77
700
1–10 V
Dynadimmer
IP20 | Finger-protected
150
283
700
1–10 V
Dynadimmer
IP20 | Finger-protected
150
214
1050
1–10 V
Dynadimmer
IP20 | Finger-protected
75
150
700
1–10 V
Dynadimmer
IP20 | Finger-protected
165
235
1050
1–10 V
Dynadimmer
IP20 | Finger-protected
150
142
1500
1–10 V
Dynadimmer
IP20 | Finger-protected
75
150
700
1–10 V
Dynadimmer
IP20 | Finger-protected
75
108
1050
1–10 V
Dynadimmer
IP20 | Finger-protected

Információk a termékcsaládokról

Leírás

Az alapszinten programozható Philips Xitanium LED-előtétek a gondosan megválasztott jellemzőknek és funkcióknak köszönhetően költséghatékonyan kínálják a felsőkategóriás teljesítményt, így kiváló választást jelentenek számos kültéri alkalmazási területen. A működési tartományok testreszabási lehetősége igen rugalmassá teszi portfóliónkat, és a finomhangolási lehetőségekkel kiemeli a mezőnyből LED-es világítástechnikai termékeinket, amelyek a LED-es világítás hatásfokának növelésére is elő lettek készítve. A programozható előtétek beállítását minden korábbinál egyszerűbbé teszi a SimpleSet technológia, amellyel gyorsan, vezeték nélküli kapcsolatokon keresztül is lekérdezhetők és beállíthatók a paraméterek.

Előnyök

  • Kiemelkedő robusztusság, magasfokú hatékonyságból és többszörös fényerő-szabályozásból eredő energiamegtakarítás, valamint alacsonyabb karbantartási költségek

  • Részleges konfigurálhatóság a leggyakoribb alkalmazási területekhez

Jellemzők

  • SimpleSet, vezeték nélküli beállítófelület

  • Független fényerő-szabályozás a beépített DynaDimmer vagy DynaDimmer LITE komponenssel

Alkalmazási területek

  • Kültér
  • Ipari létesítmények

Letöltések