Philips Túlfeszültség-védelmi berendezések

Védik a lámpatesteket a szélsőséges feszültségtüskék és tranziensek ellen

Használja a 'konfigurálás most' gombot a lámpatest testreszabásához, vagy válasszon az alábbi előre konfigurált termékek közül.

Termékek

Termék Összehasonlítás
-
-
-
-

Információk a termékcsaládokról

Leírás

A Philips túlfeszültség-védelmi berendezései ideális megoldást jelentenek a kültéri LED-rendszerek által jelentett kihívásokra. A teljes rendszert megvédik a nagy túlfeszültség ellen, amely például villámcsapás miatt léphet fel. Elengedhetetlenek a magas kockázatú helyeken üzemelő LED-rendszerekhez, de a túlfeszültségvédők előnyei más rendszerekre is érvényesek. Bármilyen új vagy meglévő világítástechnikaii megoldás esetén használhatók, a technológiától függetlenül. Választhat a párhuzamos túlfeszültségvédők (ha a túlfeszültségvédő elromlik, a világítás tovább működik) és a soros túlfeszültségvédők (ha a túlfeszültségvédő elromlik, a világítás nem működik) között.

Előnyök

  • Maximalizálják a kültéri világítási rendszerek élettartamát

  • Segítenek elkerülni a természeti csapások (vihar, villámcsapás stb.) okozta kieséseket

Jellemzők

  • Akár 10 kA-as, illetve 10 kV-os áramlökéseket és túlfeszültséget visel el

  • Az I. érintésvédelmi osztályba tartozó lámpatestekhez

Alkalmazási területek

  • Kültér

Letöltések