Philips Xitanium programozható mennyezeti és szpot LED-előtétek
Jövőbe mutató kereskedelmi és vendéglátóipari LED-előtétek
Termékek
| Termék | Összehasonlítás | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xitanium 50W/m 0.7-1.5A 48V 230V43718600 | 50 | 48 | 1500 | LEDSet/Resistor | Rögzített | ||
Xitanium 36W/m 0.3-1.05A 52V 230V82931800 | 36 | 52 | 1050 | LEDSet/Resistor | Rögzített | ||
Strain Relief Block58319700 | - | - | - | - | - | ||
Xitanium 36W WH 0.3-1.05A 54V Is G261042500 | 36 | 54 | 1050 | SimpleSet/NFC LEDSet/Resistor | Rögzített | ||
Xitanium 50W WH 0.7-1.5A 54V Is G261044900 | 50 | 54 | 1500 | SimpleSet/NFC LEDSet/Resistor | Rögzített | ||
XITANIUM 20W/M 0.15A-0.5A 54V 230V64974600 | 20 | 54 | 500 | SimpleSet/NFC | Rögzített | ||
Xitanium 36W/m 0.3-1.05A 54V 230V64976000 | 36 | 54 | 1050 | SimpleSet/NFC | Rögzített | ||
37 | 54 | 1050 | DALI SimpleSet/NFC | DALI „Folyosó” mód TD |
Információk a termékcsaládokról
Leírás
A Xitanium LED-előtétek vezető helyen állnak a megbízhatóság terén
Előnyök
A hosszú élettartamukról és üzemidejükről, valamint a biztonsági törpefeszültségről (SELV) ismert Xitanium előtétek üzem közben is szerelhetők, központi egyenáramról vezérelhetők, valamint az egységes áramerősségi tartománynak köszönhetően azonnal használatra készek.
A SimpleSet konfigurációs lehetőségei rugalmasságot és megkülönböztetési lehetőségeket kínálnak.
Jellemzők
A kategóriájában legjobb TLA-teljesítmény a kiemelkedően magas minőségű fényért
Különböző méretű foglalatok és házak: mini házak a kisebb világítótestekhez, sínes verzió szpotlámpákhoz, illetve független WH és R verziók mennyezeti lámpákhoz és panelekhez