Philips Lineáris nem szigetelt TD (Touch és DALI) és Ipar

Ezek a meghajtók alkalmasak nagyfeszültségű professzionális és ipari világítási alkalmazásokhoz, nagy hatékonyságot, jó fényminőséget és hosszú élettartamot kínálnak.

Termékek

Termék Összehasonlítás
75
215
400
DALI
LEDSet/Resistor
DALI
„Folyosó” mód
TD
100
220
700
DALI
SimpleSet/NFC
LEDSet/Resistor
DALI
TD
35
220
350
DALI
LEDSet/Resistor
DALI
„Folyosó” mód
TD
60
300
350
DALI
LEDSet/Resistor
DALI
„Folyosó” mód
TD
60
220
500
DALI
LEDSet/Resistor
DALI
„Folyosó” mód
TD
90
220
700
DALI
LEDSet/Resistor
DALI
„Folyosó” mód
TD
90
220
700
DALI
SimpleSet/NFC
LEDSet/Resistor
DALI
„Folyosó” mód
TD
35
220
350
DALI
SimpleSet/NFC
LEDSet/Resistor
DALI
„Folyosó” mód
TD

Információk a termékcsaládokról

Leírás

A Xitanium nem szigetelt meghajtók ideálisak lineáris beltéri rendszerekhez. Ezek az előtétek Sensor Ready (D4i), MasterConnect, 1-10V és DALI vezérlőfelülettel is rendelkezésre állnak. A kimeneti áramot konfiguráción keresztül vagy egy külső LEDset ellenálláson keresztül lehet beállítani. Ezek az előtétek mindössze 4% mértékű alacsony kimeneti búgóáramot generálnak a magas és az alacsony frekvenciákon, illetve alacsony energiaszinten.

Előnyök

  • Az alacsony kimeneti búgóáramnak köszönhetően a készülék nem zavarja a biztonságtechnikai rendszerek, mobiltelefonok, webkamerák és vonalkódolvasók működését.

  • Ezek az előtétek a funkciók széles skáláját kínálják, megkönnyítve a beépítést és leegyszerűsítve a jóváhagyási folyamatot.

Jellemzők

  • Konfigurálható működési tartományok (AOC) DALI és SimpleSet interfészen keresztül

  • Állítható fénykibocsátás (ALO)

Alkalmazási területek

  • Irodák
  • Egészségügy
  • Oktatás
  • Beltéri parkolóhelyek
  • Kiskereskedelem: szupermarketek és bevásárlóközpontok
  • Nagy belmagasságú ipari csarnokok

Figyelmeztetések és biztonság

  • A tervezési, gyártási és szerelési folyamatok során figyelembe kell venni a biztonsági figyelmeztetéseket és a szerelési utasításokat.

  • Kerülje a feszültség alatt álló alkatrészek megérintését.

Letöltések