Philips Lineáris, nem szigetelt, rögzített kimeneti tartományú és ipari
Élen jár a rugalmasság és az összekapcsolhatóság terén
Termékek
Termék | Összehasonlítás | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
XITANIUM 60W 0.08-0.35A 300V 21 230V25389600 | 50-70 W | 250-300 V | 250-500 mA | - | Non-isolated | ||
Xitanium 90W 0.25-0.7A 220V 21 230V25395700 | 70-90 W | 200-250 V | 500-750 mA | - | Non-isolated | ||
Xitanium 80W 400-550mA 200V DS 230V64924700 | 70-90 W | 150-200 V | 500-750 mA | - | Isolated/SELV |
Információk a termékcsaládokról
Leírás
A Philips Xitanium nem szigetelt meghajtók ideálisak lineáris beltéri rendszerekhez. Ezek az előtétek két változatban állnak rendelkezésre, az egyik egy fix kimeneti áramerősséggel, a másik pedig több fix kimeneti áramerősséggel, amelyek manuálisan állíthatók be egy DipSwitch kapcsolóval. Ezek a meghajtók alacsony, legfeljebb 4%-os kimeneti áram hullámzást biztosítanak a magas és alacsony frekvenciákon, valamint alacsony készenléti specifikációkkal.
Előnyök
Az alacsony kimeneti búgóáramnak köszönhetően a készülék nem zavarja a biztonságtechnikai rendszerek, mobiltelefonok, webkamerák és vonalkódolvasók működését.
Ezek az illesztőprogramok a funkciók széles skáláját kínálják, megkönnyítve a tervezést és leegyszerűsítve a jóváhagyási folyamatot.
Jellemzők
Magasabb hatásfok
Működési tartomány – a kimeneti áramerősség Simpleset (NFC) segítségével, vagy az előtéten kívül található külső ellenállással (LEDset) vagy DipSwitch segítségével állítható be.
Alkalmazási területek
Figyelmeztetések és biztonság
Biztonsági figyelmeztetések és szerelési utasítások, amelyeket figyelembe kell venni a tervezési, gyártási és telepítési folyamat során.
Ne szervizelje az előtétet, ha a hálózati feszültség csatlakoztatva van, ideértve a LED-modul csatlakoztatását vagy leválasztását is.