Philips Lineáris, izolált TD (Touch és DALI)
Ezek a meghajtók általános világítási alkalmazásokhoz alkalmasak. Ezek a meghajtók nagy hatékonyságot, jó fényminőséget, hosszú élettartamot és teljes rugalmasságot kínálnak.
Termékek
| Termék | Összehasonlítás | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xitanium 36W 0.3-1.0A 54V TD 230V G228785300 | 36 | 54 | 1000 | DALI | DALI „Folyosó” mód TD |
Információk a termékcsaládokról
Leírás
Szigetelt Xitanium / SELV előtétek ideálisak lineáris beltéri rendszerekhez. Ezek a meghajtók DALI, DALI Industry vagy vezérlő interfész nélkül is elérhetők. A kimeneti áram DALI/NFC konfigurációval vagy külső LEDset ellenállással állítható be. Ezek az előtétek mindössze 4% mértékű alacsony kimeneti búgóáramot generálnak a magas és az alacsony frekvenciákon, illetve alacsony energiaszinten.
Előnyök
Az alacsony kimeneti búgóáramnak köszönhetően a készülék nem zavarja a biztonságtechnikai rendszerek, mobiltelefonok, webkamerák és vonalkódolvasók működését.
Ezek az illesztőprogramok a funkciók széles skáláját kínálják, megkönnyítve a tervezést és leegyszerűsítve a jóváhagyási folyamatot.
Jellemzők
DALI szabályozható és programozható meghajtók teljes választéka.
Öt év jótállás a rendszerre
Alkalmazási területek
Figyelmeztetések és biztonság
A tervezési, gyártási és telepítési folyamatok során figyelembe kell venni a biztonsági figyelmeztetéseket és a szerelési utasításokat.
Kerülje a feszültség alatt álló alkatrészek megérintését.