Philips Kivont termékek

A Philips meghajtói alkalmasak nagy- és kisfeszültségű általános és professzionális világítási alkalmazásokhoz. Ezek a meghajtók nagy hatékonyságot és hosszú élettartamot kínálnak.

Termékek

Termék Összehasonlítás
75
54
2000
DALI
SimpleSet/NFC
LEDSet/Resistor
DALI
SR
150
300
700
DALI
SimpleSet/NFC
LEDSet/Resistor
DALI
„Folyosó” mód
TD
100
220
700
DALI
SimpleSet/NFC
LEDSet/Resistor
DALI
SR

Információk a termékcsaládokról

Leírás

A nem szigetelt és szigetelt előtétek ideálisak, és három alapvető jellemzőjük van: fényminőség, megbízhatóság és rugalmasság. Ha Xitanium LED-meghajtókat használ a lámpatestekben, biztosíthatja, hogy ügyfelei kiváló minőségű fényt kapjanak vizuális villódzás vagy stroboszkópos hatások nélkül. Meghajtóink megbízhatósága alapos elektronikai ismereteken és kiterjedt tesztelésen alapul. Végül, az alkalmazás-orientált kezelőablakok biztosítják azt a rugalmasságot, amely a stabil fénykibocsátás és a magas fényminőség biztosításához szükséges a lámpatest gyártója számára.

Előnyök

  • Alacsony profilú ház (11mm + 16mm + 21mm magasság)

  • Az alacsony kimeneti búgóáramnak köszönhetően a készülék nem zavarja a biztonságtechnikai rendszerek, mobiltelefonok, webkamerák és vonalkódolvasók működését.

Jellemzők

  • Nagy hatékonyság

  • Széles működési tartomány

Alkalmazási területek

  • Irodák
  • Egészségügy
  • Oktatás
  • Beltéri parkolóhelyek
  • Kiskereskedelem: szupermarketek és bevásárlóközpontok
  • Nagy belmagasságú ipari csarnokok

Figyelmeztetések és biztonság

  • A tervezési, gyártási és telepítési folyamatok során figyelembe kell venni a biztonsági figyelmeztetéseket és a szerelési utasításokat.

Letöltések