Philips Fortimo LED szalag, nagy hatékonyságú Gen 6

Fortimo LED szalag, nagy hatékonyságú Gen 6

Termékek

Termék Összehasonlítás
1 029
3000
201
80-89
1 100
4000
214
80-89
2 058
3000
201
80-89
2 200
4000
214
80-89

Információk a termékcsaládokról

Leírás

Utat nyit az iparágon át – jó fényminőséggel és kimagasló energiatakarékossággal

Előnyök

  • Kiváló fényminőség

  • Teljes birtoklási költség

Jellemzők

  • A LED-modul hatékonysága: akár 212 lm/W

  • Hosszú élettartam: 100 000 óra

Alkalmazási területek

  • Beltér

Letöltések