Philips InteGrade

Negyedik generációs InteGrade LED-modulok előtető-, ajtó- és polcvilágításhoz

Termékek

Termék Összehasonlítás
618
WWR
113
90
1 401
WWR
107
90
2 205
4000
119
92
1 587
4000
102
93
1 259
WWR
109
90
2 518
WWR
109
90
1 304
4000
119
93
2 608
4000
119
93

Információk a termékcsaládokról

Leírás

Az InteGrade segítségével egyedi világítási megoldások építhetők be hűtőpultokba és polcokba. A LED-rendszerek és ‑lámpatestek a színhőmérsékletek széles skálájában kaphatók – beleértve az olyan speciálisan összeállított színeket is, mint a fehér árnyalatait és a színeket kiválóan visszaadó, szenzációs prémium fehér (PW). A beépített forradalmi optika pontosan oda irányítja a fényt, ahol szükség van rá.

Előnyök

  • A nagy teljesítményű „láthatóság” és a költségtudatos „érték” típusok széles választéka.

  • Növeli a termékek láthatóságát, és hozzájárul a vásárlási élményhez.

Jellemzők

  • Korrelált színhőmérséklet: 3000 (PW), 4000 (PW), 5600, 6500, Hús és WWR.

  • Színvisszaadási index: akár 93

Alkalmazási területek

  • Polc-, előtető- és ajtóvilágítás

Letöltések