Philips InteGrade S

Kiváló fényminőség és fényeloszlás.

Use the configure now button to customize your luminaire or choose one of the pre-configured products below

Termékek

Termék Összehasonlítás
510
4000
125
95
470
3000
125
93
340
WWR
125
90
1 730
4000
125
95
1 640
3000
125
93
1 130
WWR
125
90
2 370
4000
125
95
2 250
3000
125
93

Információk a termékcsaládokról

Leírás

A prémium fehér színek teljesítményével az InteGrade S azt a fényminőséget kínálja, amelyre a kiskereskedelmi üzleteknek szükségük van a kiszolgálópultokban és a szekrényekben. 95-ös színvisszaadási indexének és az akár 125 lm/W lumen-hatékonyságának köszönhetően a termék vásárlócsalogató, egyenletes fénnyel világítja meg a kiállított árucikkeket. Az idő múlásával is minimális mértékű fényáramcsökkenés és színeltolódás azt jelenti, hogy a termék által kibocsátott fény a termék hosszú, megbízható élettartama során végig egyenletes marad.

Előnyök

  • Teljes rendszer (modulok + tartozékok + 24 CV állandó feszültségű előtétek)

  • Vékony kialakítás.

Jellemzők

  • Akár 125 lm/W

  • Korrelált színhőmérséklet: 3000 (PW), 4000 (PW), 5600, WWR.

Alkalmazási területek

  • Kiszolgálópultok és szekrények

Letöltések