Philips CertaFlux RDL

A legalacsonyabb beépített világítástechnikai költségek.

Termékek

Termék Összehasonlítás
413
3300
90
-
555
3300
90
-
1 500
4000
120
80
2 000
4000
120
80
1 050
3300
82
-
1 400
3300
82
-

Információk a termékcsaládokról

Leírás

A CertaFlux RDL portfólió három kulcsfontosságú előnnyel rendelkezik. Először: megfelelő fényminőséget biztosít megfizethető induló áron. Másodszor: a szokásos alkalmazási területekre optimalizált hosszúságok a plug-and-play egyszerűségével együtt gyors és egyszerű összeszerelést tesznek lehetővé. Harmadszor: megbízható, 50 000 órás élettartamának köszönhetően gyakorlatilag nem igényel karbantartást. Így alacsony a teljes birtoklási költsége, és rövid a megtérülési ideje.

Előnyök

  • Megfizethető induló ár

  • Egyenletes fénysugár

Jellemzők

  • Színvisszaadási index: akár 85

  • Akár 120 lm/W

Alkalmazási területek

  • Hűtő és polc

Letöltések