Philips Xitanium LED transzformátor TD 24VDC

Xitanium LED transzformátor TD 24VDC G2

Használja a 'konfigurálás most' gombot a lámpatest testreszabásához, vagy válasszon az alábbi előre konfigurált termékek közül.

Termékek

Termék Összehasonlítás
60
24
2500
DALI
TD
IP20 | Finger-protected
100
24
4166
DALI
TD
IP20 | Finger-protected
200
24
8333
DALI
TD
IP20 | Finger-protected

Információk a termékcsaládokról

Leírás

Az új Xi TD 24VDC G2 LED-transzformátor DALI fényerő-szabályozási funkcióval rendelkezik, amely kiváló és folyamatos fényerősség-szabályozási élményt nyújt erős interferencia elleni védelemmel. A világításra szánt kiforrott digitális protokollként az új sorozat maximális kompatibilitást biztosít a mainstream épületfelügyeleti platformokkal. A karcsú háznak és a független kialakításnak köszönhetően a telepítés egyszerű és rugalmas. Ez a sorozat kiemelkedő megbízhatóságot biztosít 50 000 órás élettartammal.

Előnyök

  • A Dali 2.0 lehetővé teszi a vezetékes digitális vezérlést

  • Különböző lámpatest-kialakítási lehetőségeket kínál

Jellemzők

  • Dali 2.0 1-100%-os fényerőszabályozással

  • II. osztályú alkalmazás

Alkalmazási területek

  • Kirakatvilágítás üzletekben
  • Boltívek megvilágítása
  • Polcvilágítás
  • Irodai világítás

Letöltések