Philips Állandó feszültségű LED-transzformátorok

Nagy teljesítményű LED-transzformátorok, melyek prémium fényminőséget biztosítanak

Használja a 'konfigurálás most' gombot a lámpatest testreszabásához, vagy válasszon az alábbi előre konfigurált termékek közül.

Termékek

Termék Összehasonlítás
20
24
8330
Rögzített
IP20 | Finger-protected
40
24
1670
Rögzített
IP20 | Finger-protected
96
24
4000
Rögzített
IP20 | Finger-protected

Információk a termékcsaládokról

Leírás

Állandó feszültségű LED-transzformátorok

Előnyök

  • A SELV működési feszültséggel a biztonság a kábelezés vagy a LED-tábla megsérülése esetén is garantált

  • Nagy hatékonysága miatt energiatakarékos

Jellemzők

  • Független felhasználás II. érintésvédelmi osztályú alkalmazásokban

  • Stabil kimeneti feszültség

Alkalmazási területek

  • Kirakatvilágítás üzletekben
  • sávos kiemelő jellegű világítás és hűtőszekrény-világítás
  • Polcvilágítás
  • Boltívek megvilágítása
  • Homlokzatok kiemelő világítása
  • Hűtők és fagyasztók

Letöltések