Philips CorePro, LEDspot, PAR16, GU10, 2700 K, 2500 K, 2200 K, 355 lm, CRI 80, 15000 h, Üveg

LED SSW 50W GU10 WW 36D RF ND SRT4

Termékleírás

CorePro, LEDspot, PAR16, GU10, 2700 K, 2500 K, 2200 K, 355 lm, CRI 80, 15000 h, Üveg, 73.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 30778000
Teljes rendelési kód: 871951430778000

Műszaki adatok

Fejelés - foglalat
GU10
Névleges élettartam
15 000 h
Kapcsolási ciklus
50 000
Névleges élettartam (óra)
15 000 h
Lighting Technology
LEDspot
Fényárammérési referencia
Narrow Cone
Jótállási idő
2 év

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929002981818 pdf 67.5 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 269.7 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929002981855 hu_HU pdf 299.8 kB

Látvány

Product-Photographs-929002981855_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929002981855_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - LED SSW 50W GU10 WW 36D RF ND SRT4 IES 371 B

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-GU10-Glass-15K-Ref-929001215255 pdf 731.0 kB