Csak az üzletben kapható
Népszerű letöltések
Termékleírás
MasterConnect, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 4000 K, 345 lm, CRI 90, 25000 h, Műanyag, 73 lm/W, EEL F, PF 0.7, 100 mm, RG1, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.5
Rendelési kód:
69396100
Teljes rendelési kód:
871869969396100