Philips MASTER, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 375 lm, CRI 80, 50000 h, Üveg

MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 827 EELA

Termékleírás

MASTER, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 375 lm, CRI 80, 50000 h, Üveg, 178 lm/W, EEL A, PF 0.7, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 30792600
Teljes rendelési kód: 872016930792600

Műszaki adatok

Fejelés - foglalat
GU10
Névleges élettartam
50 000 h
Kapcsolási ciklus
50 000
Lighting Technology
LEDspot
Fényárammérési referencia
Narrow Cone
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929003795902 pdf 67.6 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 215.4 kB
Brochure
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929003795902 hu_HU pdf 287.2 kB

Látvány

Product-Photographs-929003795902_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929003795902_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 827 EELA IES 5.4 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-GU10-COMF-9224009-Ref-929003795902 pdf 681.5 kB