Philips MASTER, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 375 lm, CRI 80, 50000 h, Üveg

MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 827 EELA

Termékleírás

MASTER, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 375 lm, CRI 80, 50000 h, Üveg, 178 lm/W, EEL A, PF 0.3, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 19485400
Teljes rendelési kód: 872016919485400

Műszaki adatok

Fejelés - foglalat
GU10
Névleges élettartam
50 000 h
Kapcsolási ciklus
50 000
Lighting Technology
LEDspot
Fényárammérési referencia
Narrow Cone
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929003634602 pdf 67.2 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 168.3 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929003634602 hu_HU pdf 288.8 kB

Látvány

Product-Photographs-929003634602_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929003634602_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 827 EELA IES 1.7 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-GU10-COMF-9224009-Ref-929003795902 pdf 681.5 kB