Philips MASTER, LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 2700 K, 621 lm, CRI 90, 40000 h

MAS LEDspotLV D 7.5-50W 927 MR16 24D

Termékleírás

MASTER, LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 2700 K, 621 lm, CRI 90, 40000 h, 82.00 lm/W, EEL F, PF 0.7, RG1, IP20

Rendelési kód: 30746900
Teljes rendelési kód: 871951430746900

Műszaki adatok

Fejelés - foglalat
GU5.3
Névleges élettartam
40 000 h
Kapcsolási ciklus
50 000
Lighting Technology
LEDspot
Fényárammérési referencia
Narrow Cone
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929002491902 pdf 67.5 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 168.4 kB
Brochure
PHL low voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.1 MB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929002491902 hu_HU pdf 293.1 kB

Látvány

Product-Photographs-929002491902_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929002491902_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - MAS LEDspotLV D 7.5-50W 927 MR16 24D IES 1.4 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-MAS-LEDspotLV-D-7.5-50W-927-MR16-24D-929002491902 pdf 636.3 kB