Magyarország - Magyar

Philips MASTER LED spotlámpa ExpertColor MV

Csúcsteljesítmény és fenntarthatóság

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

A MASTER LEDspot ExpertColor barátságos, komfortos környezetet teremt otthonokban és vendéglátóhelyeken egyaránt. Egyéni spektrumú, kimagasló fényminősége magas színvisszaadási indexszel és hatékonyabb fényerő-szabályozással is kiegészül. Innovatív, perem nélküli lencsekialakítása letisztultan és elegánsan illeszkedik szinte bármilyen belsőépítészeti koncepcióhoz. A teljes ExpertColor családból válogathat, amely LEDspot MR16, LEDspot AR111 és LEDspot PAR lámpákat is tartalmaz. A MASTER LEDspot ExpertColor igen jelentős energiamegtakarítást és rendkívül alacsony karbantartási költséget biztosít a fényminőség és élettartam terén kötött kompromisszumok nélkül, így beszerzése a lakástulajdonosok és az üzlettulajdonosok számára is gyors megtérüléssel jár.

Előnyök

  • Teremtsen meleg és kényelmes légkört a MASTER LED GU10 segítségével

  • Kompatibilis a régebbi rendszerekkel a fenntarthatóság és az energiatakarékosság gyors eléréséhez

Jellemzők

  • Egyéni színspektrum imitálja a halogénfény színét

  • Kategóriaelső CRI97 színtechnológia, R9>85

Alkalmazási területek

  • Vendéglátóipar
  • Üzletek
  • Lakóterületek

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet MASTER LED spotlámpa ExpertColor MV hu_HU pdf 268.3 kB
További szakirodalom
Master LEDspot Expert Color flyer, only PDF available zip 2.1 MB

Látvány

Family-Photographs-MASTER LED spotlámpa ExpertColor MV
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

Family-IES-MASTER LED spotlámpa ExpertColor MV
Több eszköz - Software Plugins