Philips MASTER, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 4000 K, 300 lm, CRI 97, 40000 h, Üveg
MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 940 36D
Termékleírás
MASTER, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 4000 K, 300 lm, CRI 97, 40000 h, Üveg, 76 lm/W, EEL F, PF 0.8, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Műszaki adatok
- Fejelés - foglalat GU10
- Névleges élettartam 40 000 h
- Kapcsolási ciklus 50 000
- Lighting Technology LEDspot
- Fényárammérési referencia Narrow Cone
- Jótállási idő 5 év