Philips MASTER, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 4000 K, 400 lm, CRI 97, 40000 h, Üveg
MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 940 25D
Termékleírás
MASTER, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 4000 K, 400 lm, CRI 97, 40000 h, Üveg, 72 lm/W, EEL F, PF 0.8, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Műszaki adatok
- Fejelés - foglalat GU10
- Névleges élettartam 40 000 h
- Kapcsolási ciklus 50 000
- Lighting Technology LEDspot
- Fényárammérési referencia Narrow Cone
- Jótállási idő 5 év