Philips MASTER, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 3000 K, 375 lm, CRI 97, 40000 h, Üveg

MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 25D

Termékleírás

MASTER, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 3000 K, 375 lm, CRI 97, 40000 h, Üveg, 68 lm/W, EEL G, PF 0.8, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 929001347102
Teljes rendelési kód: 871869670763000

Műszaki adatok

Fejelés - foglalat
GU10
Névleges élettartam
40 000 h
Kapcsolási ciklus
50 000
Lighting Technology
LEDspot
Fényárammérési referencia
Narrow Cone
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929001347102 pdf 68.2 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 242.5 kB
Brochure
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929001347102 hu_HU pdf 311.6 kB

Látvány

Product-Photographs-929001347102_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929001347102_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 25D ies 8.9 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-MASTER-LEDspot-ExpertColor-MV-COMF-6486216-Ref-929001347308 pdf 738.0 kB