Magyarország - Magyar

Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 65 W, GU10, 3000 K, 460 lm, CRI 80, 15000 h, Üveg

CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND

Termékleírás

CorePro, LEDspot, PAR16, 65 W, GU10, 3000 K, 460 lm, CRI 80, 15000 h, Üveg, 93.00 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 929002981002
Teljes rendelési kód: 871951430871800

Műszaki adatok

  • Fejelés - foglalat
    GU10
  • Névleges élettartam
    15 000 h
  • Kapcsolási ciklus
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Fényárammérési referencia
    Narrow Cone
  • Jótállási idő
    2 év

Letöltések

Család

Termék