Magyarország - Magyar

Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 2700 K, 230 lm, CRI 80, 15000 h, Üveg

CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM

Termékleírás

CorePro, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 2700 K, 230 lm, CRI 80, 15000 h, Üveg, 76 lm/W, EEL F, PF 0.55, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 929002495802
Teljes rendelési kód: 871869672133900

Műszaki adatok

  • Fejelés - foglalat
    GU10
  • Névleges élettartam
    15 000 h
  • Kapcsolási ciklus
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Fényárammérési referencia
    Narrow Cone
  • Jótállási idő
    2 év

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929002495802 pdf 66.0 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 490.1 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929002495802 hu_HU pdf 693.7 kB

Látvány

Product-Photographs-929002495802_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929002495802_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM IES 5.4 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-MV-15K-COMF-3273-Ref-929001215232 pdf 777.1 kB