Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 4000 K, 275 lm, CRI 80, 15000 h, Üveg

Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D

Termékleírás

CorePro, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 4000 K, 275 lm, CRI 80, 15000 h, Üveg, 78.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 72835200
Teljes rendelési kód: 871869672835200

Műszaki adatok

Fejelés - foglalat
GU10
Névleges élettartam
15 000 h
Kapcsolási ciklus
50 000
Lighting Technology
LEDspot
Fényárammérési referencia
Narrow Cone
Jótállási idő
2 év

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929001218002 pdf 67.1 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 246.8 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929001218002 hu_HU pdf 297.6 kB

Látvány

Product-Photographs-929001218002_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929001218002_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D ies 29.1 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-MV-15K-COMF-3273-Ref-929001215232 pdf 777.1 kB