Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 25 W, GU10, 4000 K, 230 lm, CRI 80, 15000 h, Üveg

Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D

Termékleírás

CorePro, LEDspot, PAR16, 25 W, GU10, 4000 K, 230 lm, CRI 80, 15000 h, Üveg, 85.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 72831400
Teljes rendelési kód: 871869672831400

Műszaki adatok

Fejelés - foglalat
GU10
Névleges élettartam
15 000 h
Kapcsolási ciklus
50 000
Lighting Technology
LEDspot
Fényárammérési referencia
Narrow Cone
Jótállási idő
2 év

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929001217702 pdf 67.0 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 178.3 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929001217702 hu_HU pdf 298.0 kB

Látvány

Product-Photographs-929001217702_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929001217702_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D ies 28.5 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-MV-15K-COMF-3273-Ref-929001215232 pdf 777.1 kB