Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 355 lm, CRI 80, 15000 h

CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT

Termékleírás

CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 355 lm, CRI 80, 15000 h, 77.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 70029400
Teljes rendelési kód: 871869970029400

Műszaki adatok

Fejelés - foglalat
GU10
Névleges élettartam
15 000 h
Kapcsolási ciklus
50 000
Lighting Technology
LEDspot
Fényárammérési referencia
Narrow Cone

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929001215232 pdf 66.7 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 252.1 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929001215252 hu_HU pdf 456.9 kB

Látvány

Product-Photographs-929001215252_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929001215252_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT ies 29.0 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-MV-15K-COMF-3273-Ref-929001215232 pdf 777.1 kB