A vékony LED-szalag kiváló minőségű fényt biztosít változatos fényerővel és fényszínnel
Teljes termékcsalád, amely kiváló fényt biztosít rendkívül egyenletesen és biztonságosan. Válassza ki minden projekthez a legmegfelelőbbet az 5 fényáramcsomag/teljesítény-változat és a 4 CCT-változat közül, és élvezze a nagyszerű, megbízható teljesítményt karbantartás nélkül.
Kiváló fényminőség: nagyszerű színvisszaadás és rendkívüli színkonzisztencia
Termékek széles választéka: A fényáram/teljesítmény és a CCT különféle kombinációi a különböző alkalmazási területekre.
Kiváló fényminőség: 90-es CRI, 3-as SDCM
Teljes termékskála: 500 lm-es, 1000 lm-es, 1500 lm-es, 2000 lm-es, 2500 lm-es, valamint 2700 K-s, 3000 K-s, 4000 K-s és 6500 K-s opciók