A vékony LED-szalag kiváló minőségű fényt biztosít változatos fényerővel és fényszínnel
Fényes, vékony, biztonságos és megbízható termékek egész családja. Minden projekthez kiválaszthatja a legmegfelelőbbet a 4 fényáramcsomag/teljesítény-változat és a 4 CCT-változat közül, és élvezheti a karcsúság biztosította könnyű beszerelhetőséget
Termékek széles választéka: A fényáram/teljesítmény és a CCT különféle kombinációi a különböző alkalmazási területekre.
Könnyű beszerelés: Karcsú kialakításának köszönhetően szűk helyekre is befér.
Teljes termékskála: 300 lm-es, 800 lm-es, 1200 lm-es, 1600 lm/m-es, 2700 K-os, 3000 K-os, 4000 K-os és 6500 K-os változat
Nagy hatásfok az energiatakarékosság érdekében: 130 lm/W