Termékek
CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1
29041900
CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1
29043300
CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2
29045700
CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2
29047100
CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3
29049500
CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3
29051800
CorePro LED PLC 360D 5.5W 3CCT 4P G24q-1
14752300
CorePro LED PLC 360D 6.5W 3CCT 4P G24q-2
14754700
Információk a termékcsaládokról
Leírás
A CorePro LED PLC 4P hagyományos fénycső formájú LED-fényforrás. Ez a termék ideális cseremegoldás az általános világítási alkalmazásokhoz: megfelel az alapvető világítástechnikai követelményeknek, jelentős energiamegtakarítást kínál, és környezetbarát.
Előnyök
Alacsonyabb működési költségek az alacsonyabb energiafogyasztásnak köszönhetően
Alacsonyabb karbantartási költség a hagyományos lámpáknál 2-3-szor hosszabb élettartamnak köszönhetően
Jellemzők
Kiemelkedően energiatakarékos
Könnyen szerelhető