Magyarország - Magyar

Philips CorePro, LED, PL-C, HF/hálózat, 128 mm, 5.5 W, 13W PL-C, 3000 K, 600 lm, CRI 82, 30000 h

CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1

Termékleírás

CorePro, LED, PL-C, HF/hálózat, 128 mm, 5.5 W, LED alternative to 13W PL-C, 3000 K, 600 lm, CRI 82, 30000 h, 109 lm/W, EEL F, G24Q-1 Rotatable end-cap, Műanyag, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 929003757602
Teljes rendelési kód: 872016929041900

Műszaki adatok

  • Fejelés - foglalat
    G24Q-1 Rotatable end-cap
  • Névleges élettartam
    30 000 h
  • Kapcsolási ciklus
    200 000
  • Lighting Technology
    LED
  • Fényárammérési referencia
    Sphere
  • Jótállási idő
    3 év

Letöltések

Család

Termék