Magyarország - Magyar

Philips CorePro, LED, PL-C, HF/hálózat, 128 mm, 5.5 W, 13W PL-C, 4000 K, 660 lm, CRI 82, 30000 h

CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1

Termékleírás

CorePro, LED, PL-C, HF/hálózat, 128 mm, 5.5 W, LED alternative to 13W PL-C, 4000 K, 660 lm, CRI 82, 30000 h, 120 lm/W, EEL E, G24Q-1 Rotatable end-cap, Műanyag, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 929003757702
Teljes rendelési kód: 872016929043300

Műszaki adatok

Fejelés - foglalat
G24Q-1 Rotatable end-cap
Névleges élettartam
30 000 h
Kapcsolási ciklus
200 000
Lighting Technology
LED
Fényárammérési referencia
Sphere
Jótállási idő
3 év

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929003757702 pdf 66.7 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 176.6 kB
Brochure
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 705.2 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929003757702 hu_HU pdf 648.4 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation instructions pdf 1.2 MB

Látvány

Product-Photographs-929003757702_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929003757702_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1 ies 21.2 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-4P-COMF-7904619-Ref-929003757902-EPD pdf 669.8 kB