Philips CorePro, LED, PL-C, HF/hálózat, 148 mm, 9.5 W, 26W PL-C, 3000 K, 990 lm, CRI 82, 30000 h
CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3
Termékleírás
CorePro, LED, PL-C, HF/hálózat, 148 mm, 9.5 W, LED alternative to 26W PL-C, 3000 K, 990 lm, CRI 82, 30000 h, 104 lm/W, EEL F, G24Q-3 Rotatable end-cap, Műanyag, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Műszaki adatok
- Fejelés - foglalat
- G24Q-3 Rotatable end-cap
- Névleges élettartam
- 30 000 h
- Kapcsolási ciklus
- 200 000
- Lighting Technology
- LED
- Fényárammérési referencia
- Sphere
- Jótállási idő
- 3 év