Philips MASTER, LEDtube, T5, Hálózat, 600 mm, 7 W, 14W TL5 HE, 6500 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube 600mm HE 7W 865 T5 EU

Termékleírás

MASTER, LEDtube, T5, Hálózat, 600 mm, 7 W, LED alternative to 14W TL5 HE, 6500 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 h, 150 lm/W, EEL D, G5, Üveg, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 30684400
Teljes rendelési kód: 872016930684400

Műszaki adatok

Fejelés - foglalat
G5
Névleges élettartam
60 000 h
Kapcsolási ciklus
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Fényárammérési referencia
Sphere
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929003795602 pdf 66.8 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 201.6 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929003795602 hu_HU pdf 639.9 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation Instructions pdf 902.3 kB

Látvány

Product-Photographs-929003795602_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929003795602_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - MAS LEDtube 600mm HE 7W 865 T5 EU IES 21.1 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929003795502 pdf 1.0 MB