Philips MASTER, LEDtube, T5, Hálózat, 900 mm, 18.5 W, 39W TL5 HO, 4000 K, 2800 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 840 T5

Termékleírás

MASTER, LEDtube, T5, Hálózat, 900 mm, 18.5 W, LED alternative to 39W TL5 HO, 4000 K, 2800 lm, CRI 80, 60000 h, 151 lm/W, EEL D, G5, Üveg, 900 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 27527000
Teljes rendelési kód: 872016927527000

Műszaki adatok

Fejelés - foglalat
G5
Névleges élettartam
60 000 h
Kapcsolási ciklus
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Fényárammérési referencia
Sphere
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929003734702 pdf 67.1 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 178.0 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929003734702 hu_HU pdf 647.5 kB

Látvány

Product-Photographs-929003734702_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929003734702_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 840 T5 IES 8.5 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929003734702 (1) pdf 921.3 kB